[Standard] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb / Niedriges Profil

[Standard] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Niedriges Profil:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZDTSC60
■Z-Achsen-Tische 
Standardausführung: ZDTS (S.1953)
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitGewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungAGeradheit
ZDTSC5050x30±1516.79.850µm0.23 
6060x40±2014.70.33 
9090x40±350.43 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Knopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Durchmessers der Schwalbenschwanzgriffe (Ø15) durch Anbringen des Aufsatzes. >> .2004

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZDTSC50
ZDTSC60
ZDTSC90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)

211.41 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 60±10 bis 30mm50309.8±15

232.87 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 60±10 bis 30mm604014.7±20

264.67 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 90±30mm oder mehr904014.7±35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Tisch, Geradheit(µm) 50 Vorschubknopf Position Seite Klemme Standard
vertauscht Standard Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support