Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XYSLCL90 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | (L) | E | F | Verfahrweg pro Umdrehung (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit (µm) | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Geradheit | Parallelität | Ausführung M-L | |||||||||
XYSLCL | 60 | 40x60 | ±21 | 49 | 34 | 26.5 | 4.2 | 37.4 | 30 | 30 | 0.37 | SCB4-8 | |
90 | 40x90 | ±35 | 63 | 49 | 40.5 | 36.7 | 0.53 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYSLCL60 |
XYSLCL90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | 60 | 37.4 | ±21 | ±21 | ||
696.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | ±30mm oder mehr | ±30mm oder mehr | 90 | 36.7 | ±35 | ±35 |
Loading...
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) | 26 bis 40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1 bis 50 | Zufuhrmethode | Einstellschraube |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 50.1 bis 60 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 40 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 58 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Tisch, Geradheit(µm) | 30 | Tisch, Parallelität(µm) | 30 |
Vorschubknopf Position | Mittig | Klemme | Feststellerverstärkung, 2-teilige Klemme | vertauscht | Standard |
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | Knob Operation | Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) | With Vernier Scale | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 4.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften