[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Handgriff-Verlängerung

[Präzision] XY-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschraube / Handgriff-Verlängerung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Handgriff-Verlängerung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Grundkörper) Messing mit niedrigem Kadmiumgehalt
Vorschubknopf: Aluminium
Oberflächenbehandlung: Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
XYEGL60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N • m)XY-RechtwinkligkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.Geradheit (µm)NeigemomentGierungWalzen
XYEGL2525x25±50.528.4 301.31.51.3700.20
4040x40±727.4 3.03.03.00.40
6060x60±933.3 4.04.04.01.01
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
Die Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.
Tipps: Griffverlängerungsmethode
Verwenden Sie die M6-Gewindebohrung mit Tiefe 14 am Griff. Grifflänge und --Ø können für große Objekte und Platten auf dem Schlitten vergrößert werden.
(Beisp.) 7-Stern-Griff (S.2-1171) NKSM6-30 kann zur weiteren Verlängerung des Griffs um 36mm montiert werden.

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Handgriff-Verlängerung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYEGL25
XYEGL40
XYEGL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)

391.03 €

1 9 Arbeitstage 10≤ 25≤ 255 bis 3025.1 bis 30252528.4±5±530

406.92 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 3025.1 bis 30404027.4±7±730

476.86 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5030.1 bis 35606033.3±9±934

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Zufuhrmethode Einstellschraube
Tabelle Werkstoffe Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Tisch, Geradheit(µm) 30 Vorschubknopf Position Mittig Klemme Standard
vertauscht Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support