Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZSL60
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahr-
weg(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung (mm)H(L)ETraglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Gewicht (kg)Zubehör (2 Stück)Stückpreis
AusführungNr.GeradheitAusführung M-L
ZSL6060x40±214.296403419.6300.33CBST4-12 
9090x40±3514060490.45 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsaufsatz HDEXT12 (separat erhältlich): Ø12 Stellschraubenknopf kann verlängert werden. >> S.2004
Einstellplatte XPLT: Verwenden Sie diese Platte, wenn Sie Tische mit nicht passenden Bohrlöchern verbinden möchten. >> S.1915

Optionen

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ZSL60
ZSL90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Länge) L
(mm)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)

275.00 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 60±10 bis 30mm60±2130

302.64 €

7 Arbeitstage 1061 bis 90±30mm oder mehr90±3530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Tischgröße (Breite) W(mm) 40 Zulässige Last(N) 19.6
Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Vorschubknopf Position Mittig
Klemme Standard vertauscht Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 4.2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support