Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Handgriff-Verlängerung

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Handgriff-Verlängerung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Handgriff-Verlängerung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Gehäuse) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
(Vorschubgriff) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Oberflächenbehandlung:Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
ZEGL60
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitDrehmomentbelastung(N•m)Gewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.Geradheit (µm)NeigemomentGierungWalzenAusführung M-L
ZEGL2525x25±50.59.830 2.0 1.5 1.5 0.12SCB2-8 
4040x40±79.84.0 3.0 3.0 0.27SCB3-8 
6060x60±919.65.0 4.0 4.0 0.71SCB4-10 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden.. >> S.1915

Optionen

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschraube/Handgriff-Verlängerung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ZEGL25
ZEGL40
ZEGL60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)

211.43 €

7 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 2525259.8±530

250.12 €

7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4040409.8±730

326.13 €

7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60606019.6±930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm
Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung
Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Vorschubknopf Position Mittig
Klemme Standard vertauscht Standard Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation
Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support