• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschr. / Manipulationssichere Justierung

[Präzision] Z-Achse / Schwalbenschwanzführung / Vorschubschr. / Manipulationssichere Justierung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschr./Manipulationssichere Justierung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: (Gehäuse) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
(Vorschubgriff) Aluminium
Oberflächenbehandlung:Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
ZEGCL40
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitDrehmomentbelastung(N•m)Gewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.Geradheit (µm)NeigemomentGierungWalzenAusführung M-L
ZEGCL2525x25±50.59.8302.0 1.5 1.5 0.10SCB2-8 
4040x40±79.84.0 3.0 3.0 0.27SCB3-8 
6060x60±919.65.0 4.0 4.0 0.71SCB4-10 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden.. >> S.1915
Restspiel beim Feststellen des Wagens gibt es nur mit einem verstärkten Feststeller. In diesem Fall ist eine Kombination mit einer Klemmschraube zu verwenden.

Optionen

[Präzision] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Vorschubschr./Manipulationssichere Justierung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZEGCL25
ZEGCL40
ZEGCL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)

274.99 €

1 9 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 2525259.8±5

319.49 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4040409.8±7

406.92 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60606019.6±9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm
Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung
Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Tisch, Geradheit(µm) 30
Vorschubknopf Position Mittig Klemme Feststellerverstärkung, 2-teilige Klemme vertauscht Standard
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Knob Operation Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support