Näherungsschalter mit integriertem Verstärker / Ausführung zum Einschrauben / hitzebeständig

Näherungsschalter mit integriertem Verstärker / Ausführung zum Einschrauben / hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Näherungsschalter mit integriertem Verstärker/Ausführung zum Einschrauben/hitzebeständig:Verwandte bildanzeige
Zubehör: Sechskantmuttern 2 Stk. (Nur PSMM4)
M4, Dicke 2, Innensechskant 6

Spezifikationen

Teilenummer
PSAM8
PSHM12
PSMM4
TeilenummerErkennungsabstand (mm)LeistungStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 5 Stk.6~20
PSMMD31NPN N.O.
PSMM4
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSMM4
PSMMD3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Prüfkopf, Größe/Maß (M) Prüfkopf, Größe, Maß
(Ø)
Erfassung Kopfmaß L2 (Bereich)
(mm)
Prüfkopf, Größe, Maß
(mm)

119.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SchraubeM4-10 bis 2019

119.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Zylindermodell-320.1 bis 3022

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Näherungsschalter mit integriertem Verstärker/Ausführung zum Einschrauben/hitzebeständig:Verwandte bildanzeige
Dieses Produkt nicht als Sensor zum Schutz von Menschen verwenden.
(Zum Schutz von Menschen die Produkte verwenden, die den vor Ort geltenden Vorschriften und Bestimmungen entsprechen, wie zum Beispiel OSHA, ANSI und IEC)

Grundlegende Informationen

Erkennungsabstand(mm) 1 Erfasstes Objekt Magnetisch leitendes Metall Betriebsumgebung Ausführung Mini
Abdeckscheibe Abdeckscheibe Werkstoff d. Gehäuses EN 1.4305 Äquiv. Sensorerkennung, Oberflächenmaterial Rostfreier Stahl
Verstärker Integrierte Ausführung Schutzvorrichtung (IEC) IP67

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support