• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Säulen für Geräteständer - kalibriert - Länge konfigurierbar

Säulen für Geräteständer - kalibriert - Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoff
MassivsäuleRohr
FGSTNFGSTAEN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
FGSTN10
FGSTA20
-
-
100
200
TeilenummerL
1mm-Schritte
(d)Stückpreis
FGSTNFGSTA
AusführungDf8Min. L ~ 200201~400401~450Min. L ~ 200201~400401~450
FGSTN
FGSTA
10-0.013
-0.035
35~4508
12-0.016
-0.043
35~45010
1540~45012.6
20-0.020
-0.053
45~45016
2550~45020

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
FGSTA10-[35-450/1]
FGSTA12-[35-450/1]
FGSTA15-[40-450/1]
FGSTA20-[45-450/1]
FGSTA25-[50-450/1]
FGSTN10-[35-450/1]
FGSTN12-[35-450/1]
FGSTN15-[40-450/1]
FGSTN20-[45-450/1]
FGSTN25-[50-450/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAussen - D
(Ø)
Länge L
(mm)
Säulen-typ Form

-

5 Arbeitstage 101035 ~ 450HohlTubes

-

5 Arbeitstage 101235 ~ 450HohlTubes

-

5 Arbeitstage 101540 ~ 450HohlTubes

-

5 Arbeitstage 102045 ~ 450HohlTubes

-

5 Arbeitstage 102550 ~ 450HohlTubes

-

5 Arbeitstage 101035 ~ 450MassivSolid

-

5 Arbeitstage 101235 ~ 450MassivSolid

-

5 Arbeitstage 101540 ~ 450MassivSolid

-

5 Arbeitstage 102045 ~ 450MassivSolid

-

5 Arbeitstage 102550 ~ 450MassivSolid

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Säulen für Geräteständer - kalibriert - Länge konfigurierbar:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Runde Form Endform (Links) Gerade Endform (rechts) Gerade
Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Speicher Mit Skalierung
Führung (konkav-konvex am Ende) Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support