Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / mit langem Griff, Flanschbasis, Klemmbolzen-Gleitverstellung, Klemmkraft 882 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC01L-3

Langer Spannarm:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC01L-1
TeilenummerMC01L-3
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)882
Gewicht (g)140
Öffnungswinkel Arm
 
80°
Öffnungswinkel Spannhebel73°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff: NBR
Härte Shore A70
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC01L-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Langer Spannarm:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 882 Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Klemmschraubengröße M6 Werkstoff der Klemmschrauben Rostfreier Stahl Spannarmhöhe, Ausführung Standard
Spannarmhöhe(mm) 37.8 Spannarmlänge, Ausführung Standard Spannarmlänge(mm) 56.9
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279 Spitze, Zubehör Schraube mit Gummikopf Spitzenschraube, Position einstellen1 Gleiter, Verstellung

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung vertikal, Spanngriffstellung horizontal) / mit langem Griff, Flanschbasis, Klemmbolzen-Gleitverstellung, Klemmkraft 882 N, die Teilenummer ist MC01L-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC01L-3.

Ergänzungsartikel

Technischer Support