Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / Flanschbasis, Schrauben-Druckbolzen verstellbar, Klemmkraft 2.205 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Vertikaler Handgriff:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC04-1
TeilenummerMC04-3MC04-S3
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt-
Klemm-kraft (N)2205
Gewicht (g)355
Öffnungswinkel Arm105°
Öffnungswinkel Spannhebel59°
ZubehörSchraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR
Härte Shore A70
* Edelstahlschraube
Stückpreis  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC04-3
MC04-S3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Werkstoff der Klemmschrauben

11.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Stahl + Kautschukteller

27.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

EN 1.4301 Äquiv.Rostfreier Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Anzugskraft(N) 2205 Klemmschraube einstellbar
Klemmschraubengröße M8 Kategorie Korpus Spannarmhöhe, Ausführung Standard
Spannarmhöhe(mm) 47.8 Spannarmlänge, Ausführung Standard Spannarmlänge(mm) 73.2
Grifflänge Standard Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 1050 bis 2259

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support