• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / gerade Basis, fester Schrauben-Druckbolzen, Klemmkraft 980 N

Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / gerade Basis, fester Schrauben-Druckbolzen, Klemmkraft 980 N

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MC04-7S

Vertikaler Handgriff/Gerade Grundplatte:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer
MC04-7S
TeilenummerMC04-7S
GrundwerkstoffEN 1.0038 äquiv.
OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N)980
Gewicht (g)200
Öffnungswinkel Arm105°
Öffnungswinkel Spannhebel67°
ZubehörStahlschraube
Stückpreis 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MC04-7S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Gerade Grundplatte Anzugskraft(N) 980 Grundwerkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Klemmschraube Stationär Klemmschraubengröße M6 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl
Kategorie Korpus Spannarmhöhe, Ausführung Standard Spannarmhöhe(mm) 41.5
Spannarmlänge, Ausführung Standard Spannarmlänge(mm) 34 Grifflänge Standard
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 1049

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner (Spannrichtung und Spanngriffstellung vertikal) / gerade Basis, fester Schrauben-Druckbolzen, Klemmkraft 980 N, die Teilenummer ist MC04-7S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC04-7S.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support