• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Mit Dichtungsbeschichtung/Stopfen

Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Mit Dichtungsbeschichtung/Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.2-1281

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Rohrverbinder für Niederdruckrohre/Mit Dichtungsbeschichtung/Stopfen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
SGCPPEN-JM 1010 ÄquivalentFeuerverzinkt
SUCPPEN 1.4308 Äquivalent-

Spezifikationen

Teile-nummer
SGCEL25A
SGCPP20A
Teile-nummerR (PT)Vierkantgröße HtLSGCPPSUCPP
AusführungNr.SGCPPSUCPPStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.1 ~ 19 Stk.20 ~ 50 Stk.
SGCPP
SUCPP
6A1/8771616
8A1/4981919
10A3/81292121
15A1/214102625
20A3/417112928
25A119123131
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SGCPP6A
SGCPP8A
SGCPP10A
SGCPP15A
SGCPP20A
SGCPP25A
SUCPP6A
SUCPP8A
SUCPP10A
SUCPP15A
SUCPP20A
SUCPP25A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Schraubennennwert T1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

3.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

2.70 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/8Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1/2Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.3/4Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

4.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv.1Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Gas / ÖlFeuerverzinkt

3.10 €

Verfügbar 3 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8-Nicht im Lieferumfang

2.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4-Nicht im Lieferumfang

2.80 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8-Nicht im Lieferumfang

3.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/2-Nicht im Lieferumfang

4.60 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4-Nicht im Lieferumfang

4.80 €

Verfügbar 3 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1-Nicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Sicherheitshinweise
1. Nicht verfügbar für Dampfrohrleitungen.
2.Wenn die Verbindungen einmal in Gebrauch waren, ist die Funktion der Kunstharz-Beschichtung des Gewindes beeinträchtigt. Daher sollten die Verbindungen vor der Benutzung mit einem Dichtungsband umwickelt werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Stopfen
Anschlussgewinde (1) R Max. Betriebsdruck(MPa) 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support