Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre/Stopfen

Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre/Stopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.2-1280

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Messing-Fittings für unlackierte Stahlrohre/Stopfen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSPGEN CW614N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerR (PT)LBStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSPG6A1/81412
8A1/41816
10A3/82119
15A1/22521
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
SJSPG6A
SJSPG8A
SJSPG10A
SJSPG15A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSchraubennennwert T1 Betriebstemperaturbereich
(°C)

2.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/8-50~150

4.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4-50~150

4.90 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8-50~150

6.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2-50~150

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform Stopfen
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde (1) R Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9
Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support