Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Teile-nummer | Z1 | Z2 | H | I | zur Genauigkeit | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 50 Stk. | |||||
PVCTTD | 1613 | 11 | 12 | 41 | 38 | JIS K 6743 | |
2016 | 13 | 15 | 48 | 45 | |||
2516 | 13 | 18 | 53 | 48 | |||
2520 | 15 | 18 | 55 | 53 | |||
3025 | 18 | 21 | 62 | 61 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PVCTTD1613 |
PVCTTD2016 |
PVCTTD2516 |
PVCTTD2520 |
PVCTTD3025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (A1) (Ø) | Rohraußen-Ø (nur ungleicher Ø D1) (Ø) | Rohrinnen-Ø d | Rohrinnen-Ø d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 18 | 16 | 13 | ||
1.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | 20 | 16 | ||
1.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 22 | 25 | 16 | ||
1.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 26 | 25 | 20 | ||
2.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 32 | 30 | 25 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Weichmacherfreies Polyvinylchlorid | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Rohr, Reduzierung | Werkstoff des passenden Rohrs | PVC-Rohre | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::35 | Ausführung | TS Fittings |
Modell | Reducing Tees |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (A1)(Ø)
Rohraußen-Ø (nur ungleicher Ø D1)(Ø)
Rohrinnen-Ø d
Rohrinnen-Ø d2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften