Kupferrohrfittings / Ringmutter

Kupferrohrfittings / Ringmutter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Fitting mit Ringverschraubung und hoher Korrosionsbeständigkeit. -Ringmutter Typ.
Kupferrohrfittings/Ringmutter:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing

Spezifikationen

Teile-nummer
DKFR3
DKVBN8
Teile-nummerT1
(L)B (Schlüsselflächen)Stückpreis
AusführungPassender Rohraußen-ØG(PF)
DKRGN61/41316
81/41416
103/81619
121/219.524
155/82127

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKRGN6
DKRGN8
DKRGN10
DKRGN12
DKRGN15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

3.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

5.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

8.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

10.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Passende FlüssigkeitLuft, Wasser und Industrieöle
Normaler Betriebsdruck3.5MPa
Max. Betriebsdruck7.0MPa
Betriebstemperaturbereich-20~100˚C (kein Frost)

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Werkstoff des passenden Rohrs Kupferrohre Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::100

Ergänzungsartikel

Technischer Support