• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kupferrohrfittings/Sicherungsmutter

Kupferrohrfittings/Sicherungsmutter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Kupferrohrfittings/Sicherungsmutter:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing

Spezifikationen

Teile-nummer
DKFR3
DKVBN8
Teile-nummerT1
(T)B (Schlüsselflächen)Stückpreis
AusführungNr.G(PF)
DKRKN11/8412
21/4516
33/8619
41/2724

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
DKRKN1
DKRKN2
DKRKN3
DKRKN4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGewinde-Nenn-Ø Betriebstemperaturbereich
(°C)

1.90 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/8-20~100

2.80 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4-20~100

3.20 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8-20~100

4.10 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 101/2-20~100

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Passende FlüssigkeitLuft, Wasser und Industrieöle
Normaler Betriebsdruck3.5MPa
Max. Betriebsdruck7.0MPa
Betriebstemperaturbereich-20~100˚C (kein Frost)

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Werkstoff des passenden Rohrs Kupferrohre Anschlussgewinde, Ausführung G (PF) Max. Betriebsdruck(MPa) 7
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support