Mehrzweck-Kunststoffschläuche / Standard

Mehrzweck-Kunststoffschläuche / Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Mehrzweck-Kunststoffschläuche/Standard:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge
HOTR9
HOTRL19
-
-
100
15.5
Mehrzweck-Kunststoffschläuche/Standard:Verwandte bildanzeige
Teile-nummerSchlauchlänged
Innen-Ø (mm)
D
Außen-Ø (mm)
t Dicke (mm)Betriebstemperaturbereich
(°C)
Betriebsdruck (MPa)Min. Biegeradius (mm)Gewicht kg/mGröße 1 Volumens (Referenzwert)Feste Längekonfigurierbare Länge
AusführungSchlauch-Nenninnen-Øvorgefertigt (m)Konfigurierbar (in 0.1mm-Schritten)HWGewicht (kg)StückpreisStückpreis
1 ~ 2 Spule(n)Schlauchpreis/m
HOTR
(Feste Länge)

HOTRL
(Länge konfigurierbar)
9500.5~49.9915.0 3.0 -5~600~1.045 0.15 4001507.5   
10047024015  
12501218.0 3.0 0~0.855 0.19 4501509.5   
10051024019  
15501522.0 3.5 80 0.27 56016013.5   
10062024027  
19501926.0 3.5 0~0.695 0.32 52024016   
25502533.0 4.0 140 0.50 64027025   
Feste Länge: Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOTR9-50
HOTR9-100
HOTR12-50
HOTR12-100
HOTR15-50
HOTR15-100
HOTR19-50
HOTR25-50
HOTRL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTRL25-[0.5-49.9/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø innen Außen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Schlauchlänge
(m)

133.28 €

1 5 Arbeitstage 10915450~1.050

242.09 €

1 5 Arbeitstage 10915450~1.0100

159.56 €

1 5 Arbeitstage 101218550~0.850

289.79 €

1 5 Arbeitstage 101218550~0.8100

236.60 €

1 5 Arbeitstage 101522800~0.850

450.31 €

1 7 Arbeitstage 101522800~0.8100

252.50 €

1 5 Arbeitstage 101926950~0.650

398.32 €

1 7 Arbeitstage 1025331400~0.650

-

1 7 Arbeitstage 10915450~1.00.5 ~ 49.9

-

1 7 Arbeitstage 101218550~0.80.5 ~ 49.9

-

1 7 Arbeitstage 101522800~0.80.5 ~ 49.9

-

1 7 Arbeitstage 101926950~0.60.5 ~ 49.9

-

1 7 Arbeitstage 1025331400~0.60.5 ~ 49.9

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 
Mehrzweck-Kunststoffschläuche/Standard:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Luft Nutzung Schneidservice Enthalten Eigenschaften Standardausführung
Schlauchmaterial PVC Metallbefestigungen Schlauch, einzeln Farbe Neutral Transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60

Ergänzungsartikel

Technischer Support