Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Schlauchlänge |
HOTRSL19 | - | 45.9 |
Teile-nummer | Schlauchlänge | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruck (MPa) | Min. Biegeradius (mm) | Gewicht kg/m | Feste Länge | konfigurierbare Länge | ||
Ausführung | Schlauch-Nenninnen-Ø | vorgefertigt (m) | Konfigurierbar (in 0.1mm-Schritten) | Stückpreis | Stückpreis | ||||||
1~2 Spule(n) | Schlauchpreis/m | ||||||||||
HOTG (Feste Länge) HOTGL (Länge konfigurierbar) | 9 | 50 | 0.5~49.9 | 9 | 15 | -5~60 | -0.1~0.8 | 40 | 0.14 | ||
100 | |||||||||||
12 | 50 | 12 | 18 | -0.1~0.5 | 50 | 0.185 | |||||
100 | |||||||||||
15 | 50 | 15 | 22 | 60 | 0.25 | ||||||
19 | 50 | 19 | 26 | -0.1~0.4 | 80 | 0.34 | |||||
25 | 50 | 25.4 | 33.4 | 100 | 0.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOTG9-50 |
HOTG9-100 |
HOTG12-50 |
HOTG12-100 |
HOTG15-50 |
HOTG19-50 |
HOTG25-50 |
HOTGL9-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL12-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL15-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL19-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL25-[0.5-49.9/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø innen | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 50 | ||
423.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 100 | ||
281.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 50 | ||
511.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 100 | ||
416.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 50 | ||
447.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 50 | ||
705.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.4 | 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.4 | 0.5 ~ 49.9 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Luft | Nutzung Schneidservice | Enthalten | Eigenschaften | Hochfeste Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | PVC | Metallbefestigungen | Schlauch, einzeln | Farbe | Neutral Transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø innen
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften