Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Schlauchlänge |
HOSSDR50 | - | 3.2 |
Teile-nummer | Schlauchlänge 0.1m-Schritte | D | Schlauchinnen-Ø (Referenz) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | Zulässiger Biegeradius (mm) | Gewicht (Referenz) (kg/m) | Stückpreis | |||
Ausführung | Nenngröße | HOSEE Schlauchpreis/m | HOSEEK Stutzen einseitig (+ Stückpreis Schlauch) | HOSEER Stutzen beidseitig (+ Stückpreis Schlauch) | |||||||||||
Leichte Ausführung HOSEE (Schlauchkörper) HOSEEK (Stutzen einseitig) HOSEER (Stutzen beidseitig) | 38 | 0.5~50.0 | 44.5 | 37.3 | 9.2 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 | 38 | 0.295 | |||
50 | 0.5~30.0 | 60.2 | 50.6 | 10 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | 50 | 0.59 | ||||
65 | 72 | 62.4 | 12 | 78.5 | 69 | 63 | 86 | 33 | 65 | 0.655 | |||||
75 | 86.4 | 76.4 | 13 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | 75 | 0.785 | |||||
90 | 99.5 | 88.9 | 13.5 | 106.5 | 96.9 | 89.2 | 99 | 40 | 90 | 0.95 | |||||
100 | 112.2 | 101.6 | 15 | 119.8 | 109.6 | 101.6 | 110 | 42 | 100 | 1.03 | |||||
125 | 0.5~20.0 | 138.7 | 125.9 | 21 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | 125 | 1.355 | ||||
150 | 164.8 | 152.4 | 20 | 173.3 | 160 | 152 | 160 | 70 | 150 | 1.68 |
Teile-nummer | Schlauchlänge 0.1m-Schritte | D | Schlauchinnen-Ø (Referenz) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | Zulässiger Biegeradius (mm) | Gewicht (Referenz) (kg/m) | Stückpreis | |||
Ausführung | Nenngröße | HOSSD Schlauchpreis/m | HOSSDK Stutzen einseitig (+ Stückpreis Schlauch) | HOSSDR Stutzen beidseitig (+ Stückpreis Schlauch) | |||||||||||
flexibler Arm HOSSD (Schlauchkörper) HOSSDK (Stutzen einseitig) HOSSDR (Stutzen beidseitig) | 38 | 0.5~5.0 * Länge des Schlauchs in ausgerolltem Zustand. | 42.0 | 35.0 | 10.5 | 47.7 | 44.0 | 38.0 | 70 | 35 | 30 | 0.15 | |||
50 | 58.0 | 50.0 | 12.3 | 64.0 | 56.8 | 50.8 | 70 | 35 | 40 | 0.2 | |||||
65 | 72.0 | 63.0 | 14.0 | 78.0 | 69.5 | 63.5 | 76 | 35 | 55 | 0.255 | |||||
75 | 81.0 | 71.0 | 15.7 | 88.0 | 82.5 | 76.5 | 85 | 40 | 60 | 0.28 | |||||
90 | 94.0 | 83.0 | 15.7 | 100.0 | 95.9 | 88.9 | 95 | 45 | 70 | 0.33 | |||||
100 | 108.0 | 97.0 | 17.0 | 115.5 | 108.6 | 101.6 | 95 | 45 | 80 | 0.4 | |||||
125 | 135.0 | 123.0 | 18.5 | 140.5 | 134.0 | 127.0 | 95 | 45 | 100 | 0.58 | |||||
150 | 158.0 | 145.0 | 22.5 | 166.0 | 160.4 | 152.4 | 113 | 50 | 120 | 0.725 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSEE38-[0.5-50/0.1] |
HOSEE50-[0.5-30/0.1] |
HOSEE65-[0.5-30/0.1] |
HOSEE75-[0.5-30/0.1] |
HOSEE90-[0.5-30/0.1] |
HOSEE100-[0.5-30/0.1] |
HOSEE125-[0.5-20/0.1] |
HOSEE150-[0.5-20/0.1] |
HOSEEK38-[0.5-50/0.1] |
HOSEEK50-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK65-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK75-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK90-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK100-[0.5-30/0.1] |
HOSEEK125-[0.5-20/0.1] |
HOSEEK150-[0.5-20/0.1] |
HOSEER38-[0.5-50/0.1] |
HOSEER50-[0.5-30/0.1] |
HOSEER65-[0.5-30/0.1] |
HOSEER75-[0.5-30/0.1] |
HOSEER90-[0.5-30/0.1] |
HOSEER100-[0.5-30/0.1] |
HOSEER125-[0.5-20/0.1] |
HOSEER150-[0.5-20/0.1] |
HOSSD38-[0.5-5/0.1] |
HOSSD50-[0.5-5/0.1] |
HOSSD65-[0.5-5/0.1] |
HOSSD75-[0.5-5/0.1] |
HOSSD90-[0.5-5/0.1] |
HOSSD100-[0.5-5/0.1] |
HOSSD125-[0.5-5/0.1] |
HOSSD150-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK38-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK50-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK65-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK75-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK90-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK100-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK125-[0.5-5/0.1] |
HOSSDK150-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR38-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR50-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR65-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR75-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR90-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR100-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR125-[0.5-5/0.1] |
HOSSDR150-[0.5-5/0.1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur) (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Mit oder ohne Manschetten | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | Provided (One side) | 0.5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | Provided (One side) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | Provided (One side) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | Provided (One side) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | Provided (One side) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | Provided (One side) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | Provided (One side) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | Provided (One side) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [PVC] Weiches, hartes PVC | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | Not Provided (Hose Main Body Only) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | Provided (One side) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | Provided (One side) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | Provided (One side) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | Provided (One side) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | Provided (One side) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | Provided (One side) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | Provided (One side) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | Provided (One side) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | [Polypropylen] Polypropylen, Hartstahldraht | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | Provided (Both sides) | 0.5 ~ 5 |
Loading...
Nutzung Schneidservice | Enthalten | Eigenschaften | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa)
Mit oder ohne Manschetten
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften