Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Farbe |
BBPC62 BBPF11F | - | B |
Teile-nummer | T Rc (PT) | F G (PF) | L | Stückpreis | Mengenrabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5~20 | |||
BBPW | 11F | 1/8 | 1/8 | 43 | ||
22F | 1/4 | 1/4 | ||||
33F | 3/8 | 3/8 | 55 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BBPW11F |
BBPW22F |
BBPW33F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/8 | 1/8 | 11F | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 1/4 | 22F | |
14.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/8 | 3/8 | 33F |
Loading...
Grundkörper, Form | gerade Lauffläche | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Standard, Bohrungstyp | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | G (PF) | Steuerseite, Verbindungsausführung | RC (PT) |
Griffform | Griffhebel, Ausführung | Kugelpfanne, Material | Fluorkunststoff | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::80 |
Länge(mm) | 43 | Höhe(mm) | 28.5 | Handgriff-Ø(Ø) | 40 |
Betriebsmethode | Manuelle Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nr.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften