• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Geschweißte Rohre für die Sanitärtechnik / 90° Kniestücke / einseitig TC-Stutzen / gerades Rohr

Geschweißte Rohre für die Sanitärtechnik / 90° Kniestücke / einseitig TC-Stutzen / gerades Rohr

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Geschweißte Rohre für den Lebensmittelbereich/Standard/-Kniestück x Rohr:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffStandards
SNLEPEN 1.4301ÄquivalentRohr: (Nr.1S ~ 3S) JIS G3447
Verbinder: IDF

Spezifikationen

Teile-nummer-L
SNLFP2S
SNLFF1S
-
-
200
350
Teile-nummerL
1mm-Schritte
DdAH1H2Stückpreis
Min.L
~
200
L 201
~
300
L 301
~
400
L 401
~
500
AusführungNr.
SNLEP1S90~50025.42350.53455
1.5S100~50038.135.750.54970
2S110~50050.847.8646182
2.5S140~50063.559.577.584105
3S140~50076.372.39189110

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNLEP1S-[90-500/1]
SNLEP1.5S-[100-500/1]
SNLEP2S-[110-500/1]
SNLEP2.5S-[140-500/1]
SNLEP3S-[140-500/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D
(Ø)
Nenn-Außen-Ø D
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
L
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S2390 ~ 500

-

1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.5S35.7100 ~ 500

-

1 9 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S2.0S47.8110 ~ 500

-

1 9 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S59.5140 ~ 500

-

1 9 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S3.0S72.3140 ~ 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade, einseitig mit Verbinder Befestigung, Ausführung L Kniestücke Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Innere und äußere Oberfläche, geschliffen

Ergänzungsartikel

Technischer Support