Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
SNGGS | Silikon |
SNGGF | PTFE |
Teile-nummer | - | Maschenweite |
SNGCN1S | - | 40 |
Teile-nummer | A | T | d | d1 | SNGGS | SNGGF | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||
Stückz. 1 ~ 10 | 11~20 | Stückz. 1 ~ 10 | 11~20 | ||||||
SNGGS SNGGF | 1S | 50.5 | 5.5 (5) | 30 (29.5) | 43.5 | ||||
1.5S | 41 (40.5) | ||||||||
2S | 64 | 54 (53.5) | 56.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SNGGF1S |
SNGGF1.5S |
SNGGF2S |
SNGGS1S |
SNGGS1.5S |
SNGGS2S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße (Ø) | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.0S | PTFE | |
16.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | PTFE | |
18.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0S | PTFE | |
7.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S | Silicone | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5S | Silicone | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0S | Silicone |
Loading...
Rauigkeit | Filterbarkeit | Gewebe | Vertikal | Horizontal |
40 | 0.41mm | Glattes Gewebe | 0.23 | 0.23 |
80 | 0.2mm | Glattes Gewebe | 0.12 | 0.12 |
100 | 200µ | Glattes Schlauchgewebe | 0.35 | 0.28 |
200 | 90µ | Glattes Schlauchgewebe | 0.2 | 0.14 |
Ausführung | Dichtungen | Nennbereich Außen-Ø D | 1.0S bis 2.0S | Ausführung | Ferrule Gaskets for One-Touch Clamp |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße(Ø)
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften