• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drosselventile für die Sanitärtechnik / Kugelventil klein / beidseitig TC-Stutzen

Drosselventile für die Sanitärtechnik / Kugelventil klein / beidseitig TC-Stutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Sanitärkugelhahn mit kleinem Durchmesser. -Das Dichtungsmaterial ist Fluorpolymer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelventile für den Lebensmittelbereich/Kleiner Durchmesser:Verwandte bildanzeige
Kugelventile für den Lebensmittelbereich/Kleiner Durchmesser:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teile-nummer
BFBS1S
SNBSS10A
Teile-nummerdABLL1HH1H2WW1StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 12~5
SNBSS8A10.53427.590458160218041
10A143427.590458160218041
15A17.53427.590458663238046
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.
■Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitWasser, Luft, Öl, Gas
Max. Betriebstemperatur120°C
Max. Betriebsdruck0.98MPa
Teilenummer
SNBSS8A
SNBSS10A
SNBSS15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(Ø)
Nenn-Anz. (Innen-Ø d)
(φ)

211.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010.58A (10.5)

216.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101410A (14)

220.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017.515A (17.5)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugelventil, kleiner Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas Antriebstyp Manuell
Dichtungswerkstoff Fluorkunststoff Max. Betriebsdruck(MPa) 0.98 Maximale Betriebstemperatur(℃) ::120

Ergänzungsartikel

Technischer Support