Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Gehäusefarbe |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Teilenummer | A | C | E | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Masse (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||
USEBL | 4 | 17.1 | 9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
6 | 19.0 | 11.2 | 3.2 | 9.3 | 4.9 | |||
8 | 23.6 | 13.6 | 3.2 | 20.3 | 9.4 | |||
10 | 25 | 16.3 | 4.2 | 27.0 | 11.8 | |||
12 | 32.2 | 19.7 | 4.2 | 40.6 | 22.5 | |||
16 | 34 | 25.6 | 4.2 | 78.7 | 36.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
USEBL4 |
USEBL6 |
USEBL8 |
USEBL10 |
USEBL12 |
USEBL16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | ||
2.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | ||
2.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | ||
3.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | ||
3.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | ||
6.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, Kniestücke | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften