Schnellkupplungen / Y-Stück / Abgesetzt

Schnellkupplungen / Y-Stück / Abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Schnellkupplungen/Y-Stück/Abgesetzt:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
MSYL6
USDY4
-


1

TeilenummerAD2BCEPNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD11 ~ 9 Stk.10~50
USDY418.3632.511.23.29.37.15
622.6838.113.611.418.98
827.81043.216.314.232.912.5
1033.31250.919.74.21743.420

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
USDY4
USDY6
USDY8
USDY10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
MJBULSMJBULS
nicht
Zulässige FlüssigkeitLuftWasserLuft
Betriebstemperaturbereich*-15~60°C5~40°C0~60°C
Max. Betriebsdruck1MPa0.9MPa
Betriebsvakuum-100kPa--100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Abgesetzte Verbinder Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Verschraubung, ungleicher Ø Y-Verbinder, gerade, abgesetzt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support