Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Gehäusefarbe |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Teilenummer | A | L | C | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||
BSLG | 4 | 30 | 11 | 6 | 0.5 | ||
6 | 34 | 14 | 8 | 1 | |||
8 | 38 | 16 | 10 | 2 | |||
10 | 41 | 16 | 12 | 3 | |||
12 | 43 | 16 | 14 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BSLG4 |
BSLG6 |
BSLG8 |
BSLG10 |
BSLG12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | |
1.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | |
2.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | Komponenten für Schnellverbinder | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
andere Formen | Blindstopfen | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften