• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hoch temperaturbeständige Schnellkupplungen/Gerade

Hoch temperaturbeständige Schnellkupplungen/Gerade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDFP.2-1404

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Hoch temperaturbeständige Schnellkupplungen/Gerade:Verwandte bildanzeige
Betriebstemperatur: 0 ~ 120°C
Werkstoff: Dichtung: Fluorkautschuk

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
KPMCS6-1
TeilenummerNenngrößeGewindegröße
M
BC1C2ALSchlüssel-
H
Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
KKMCS4M5M5x0.822.717.6152.919.710212  
1R1 / 823.7819.74.513  
6M5M5x0.825.519.5162.922.512217  
1R1 / 825.1821.11114  
2R1 / 429.11123.01423  
81R1 / 829.920.217825.9142027  
2R1 / 428.61122.625  
101R1 / 833.323.219.5829.3172340  
2R1 / 41127.33539  
3R3 / 831.81225.546  
123R3 / 834.926.3231228.6215062  
4R1 / 236.91528.62274  

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
KKMCS4-1
KKMCS4-M5
KKMCS6-1
KKMCS6-2
KKMCS6-M5
KKMCS8-1
KKMCS8-2
KKMCS10-1
KKMCS10-2
KKMCS10-3
KKMCS12-3
KKMCS12-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(°C)
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

2.60 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~12041(R1/8)

3.20 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100~1204M5

3.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100~12061(R1/8)

3.10 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~12062(R1/4)

3.50 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100~1206M5

3.40 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~12081(R1/8)

3.40 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~12082(R1/4)

4.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~120101(R1/8)

4.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~120102(R1/4)

4.30 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~120103(R3/8)

5.60 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~120123(R3/8)

5.70 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 100~120124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Hoch temperaturbeständige Schnellkupplungen/Gerade:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Ausführung
WärmebeständigkeitSuperwärmebeständig
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Betriebstemperaturbereich*0~100°C0~120°C
Max. Betriebsdruck1.0MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

*Bei Verwendung mit Wasser darauf achten, den Druckstoß unter der max.
 Druckstufe zu halten. Für Wasser müssen Einsätze für flexible Schläuche (S.1261 PUIT/PUSIT) verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnellkupplungen Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Grundwerkstoff Messing, chemisch vernickelt Anwendung Wärmebeständigkeit Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Schraubmontage, Richtung Gerade

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support