• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hoch temperaturbeständige Schnellkupplungen / Kniestück

Hoch temperaturbeständige Schnellkupplungen / Kniestück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Hoch temperaturbeständige Schnellkupplungen/Kniestück:Verwandte bildanzeige
Betriebstemperatur: 0 ~ 120°C
Werkstoff: Dichtung: Fluorkautschuk

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
KPMCS6-1
TeilenummerNenngrößeGewindegröße
M
ABLC1C2ESchlüssel-
H
Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
KKMCL4M5M5x0.8319.82217.61520.7101.518  
1R1 / 8822.824.13.521  
6M5M5x0.832225.319.41623121.926  
1R1 / 882527.3928  
2R1 / 4112828.21436  
81R1 / 882831.320.21724.8141636  
2R1 / 4113132.241  
101R1 / 8832.537.823.219.529.31722.567  
2R1 / 41135.538.83069  
3R3 / 81238.539.578  
123R3 / 81238.54326.32333.42139113  
4R1 / 21541.544.122129  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KKMCL4-1
KKMCL4-M5
KKMCL6-1
KKMCL6-2
KKMCL6-M5
KKMCL8-1
KKMCL8-2
KKMCL10-2
KKMCL10-3
KKMCL12-3
KKMCL12-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

5.26 €

1 5 Arbeitstage 1041(R1/8)

6.24 €

1 5 Arbeitstage 104M5

5.62 €

1 5 Arbeitstage 1061(R1/8)

5.99 €

1 5 Arbeitstage 1062(R1/4)

6.60 €

1 5 Arbeitstage 106M5

6.73 €

1 5 Arbeitstage 1081(R1/8)

6.85 €

1 5 Arbeitstage 1082(R1/4)

9.17 €

1 5 Arbeitstage 10102(R1/4)

9.30 €

1 5 Arbeitstage 10103(R3/8)

11.01 €

1 5 Arbeitstage 10123(R3/8)

11.37 €

1 5 Arbeitstage 10124(R1/2)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Hoch temperaturbeständige Schnellkupplungen/Kniestück:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
Ausführung
WärmebeständigkeitSuperwärmebeständig
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Betriebstemperaturbereich*0~100°C0~120°C
Max. Betriebsdruck1.0MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

*Bei Verwendung mit Wasser darauf achten, den Druckstoß unter der max.
 Druckstufe zu halten. Für Wasser müssen Einsätze für flexible Schläuche (S.1261 PUIT/PUSIT) verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Messing, chemisch vernickelt Anwendung Wärmebeständigkeit Werkstoff Gewinde Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Schraubmontage, Richtung Kniestück Betriebstemperaturbereich(°C) 0::120

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support