• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Kupplungen / Kupplung mit Haltebund【1-50 Stk. pro Packung】

Miniatur-Kupplungen / Kupplung mit Haltebund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Miniatur-Rohrverschraubung. -Das verwendete Medium ist Luft.
Miniatur-Kupplungen/Kupplung mit Haltebund:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing (bei Gewinde M3: Automatenstahl)
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
Zubehör: Dichtung: EN 1.4301 Äquiv., NBR (M3, M5)

Spezifikationen

Teilenummer
SRTG4N
BOX-SRTG4N
TeilenummerRohrinnen-Ø DRohraußen-ØMABLCSchlüssel-
H
Gewicht (g)Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~49 Stk.(50 Stk.)/Pkg.
SRTG
BOX-SRTG
4N-0.32.54M3x0.52.5129.575.50.80.9  
6N-0.3462.512105.51.30.9  
4N2.54M5x0.83131071.51.7  
6N463131071.53.8
4N-12.54R1 / 881915101.91.7  
6N-14681915107.53.8

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BOX-SRTG4N
BOX-SRTG4N-0.3
BOX-SRTG4N-1
BOX-SRTG6N
BOX-SRTG6N-0.3
BOX-SRTG6N-1
SRTG4N
SRTG4N-0.3
SRTG4N-1
SRTG6N
SRTG6N-0.3
SRTG6N-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Mit Schraube Gewinde-Nenn-Ø Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)
Verkaufs-Ausführung

25.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage MessingM54Sold by the package

53.56 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage AutomatenstahlM34Sold by the package

41.45 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage MessingR1/84Sold by the package

25.07 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage MessingM56Sold by the package

120.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage AutomatenstahlM36Sold by the package

41.45 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage MessingR1/86Sold by the package

0.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MessingM54Single Item

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage MessingR1/84Single Item

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MessingM56Single Item

4.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

3.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

MessingR1/86Single Item

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen (SRTG)
Zulässiges MediumLuft
Max. Betriebsdruck0.5MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperaturbereich0~50°C

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Gewinde-an-Schlauchanschluss Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Widerhakenkupplungen Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support