• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pneumatikkupplungen/Verriegelung/Stutzen/Mit Bohrungsbearbeitung

Pneumatikkupplungen/Verriegelung/Stutzen/Mit Bohrungsbearbeitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Pneumatikkupplungen/Verriegelung/Stutzen/Mit Bohrungsbearbeitung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCSTFNStahlNickel-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
MCSCS10
TeilenummerGewinde-Ø
T
(L)HGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
MCSTFN20Rc 1 / 457.51994
30Rc 3 / 855.522103
40Rc 1 / 257.529138
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MCSTFN20
MCSTFN30
MCSTFN40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Gewinde-Ø

7.20 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-20~60~1.5Rc1/4

7.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~60~1.5Rc3/8

9.60 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~60~1.5Rc1/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)Luft
Betriebstemperaturbereich-20~80°C-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa1.5MPa

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Druckbeständigkeit2.0MPa2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support