Pneumatikkupplungen / Verteiler / Drehbar / 3 Buchsen / 1 Stecknippel

Pneumatikkupplungen / Verteiler / Drehbar / 3 Buchsen / 1 Stecknippel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCRE3

Pneumatikkupplungen/Verteiler/Drehbar/3 Buchsen/1 Stecknippel:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Korpus: Messing (vernickelt) Kupplung: Stahl (vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer
MCRN4
MCLTR2
TeilenummerStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
MCRE3

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCRE3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

83.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk (NBR)
Betriebstemperaturbereich-20~60°C
Zulässige FlüssigkeitLuft
Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)1.5 (15)
Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)2.0 (20)
Eigenschaften
• Ermöglicht Verzweigungen von einer Leitung auf mehrere Leitungen.
• 360° drehbarer Anschluss.

Anwendungsbeispiel

Pneumatikkupplungen/Verteiler/Drehbar/3 Buchsen/1 Stecknippel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Anschlussstutzen Verbindertyp One-Touch-Anschlüsse Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Messing Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.5

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / Verteiler / Drehbar / 3 Buchsen / 1 Stecknippel, die Teilenummer ist MCRE3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCRE3.

Ergänzungsartikel

Technischer Support