• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Pneumatikkupplungen/Leicht/Stecker/Mit Gewinde

Pneumatikkupplungen/Leicht/Stecker/Mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Leicht/Stecker/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing (chemisch vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer
KSCPM10
TeilenummerGewinde-Ø T(L)CDSchlüsselflächen
H
dGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~50
KSCPM10R 1/83115-12612
20R 1/4341518.517622.7

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
KSCPM10
KSCPM20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Gewinde-Ø

2.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~80~1.0R1/8

2.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-20~80~1.0R1/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Dichtungswerkstoff
BetriebstemperaturbereichZulässige FlüssigkeitMax. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)
Nitrilkautschuk (NBR)-20°C~80°CLuft1.0(10)1.5(15)

Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support