Hersteller-Teilenummer: KSCPF20
Marke: MISUMI
Preis: 2.60 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSCPF20
Teilenummer |
KSCPM10 |
Teilenummer | Gewinde-Ø F | (L) | C | D | Schlüsselflächen H | d | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | |||||||
KSCPF | 20 | G 1 / 4 | 28 | 15 | 18.5 | 17 | 6 | 17.7 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KSCPF20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich | Zulässige Flüssigkeit | Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2) | Druckwiderstand MPa (kgf/cm2) |
Nitrilkautschuk (NBR) | -20°C~80°C | Luft | 1.0(10) | 1.5(15) |
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | ::1.0 | Gewinde-Ø | G1/4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / Leicht / Stecker / Mit Bohrungsbearbeitung, die Teilenummer ist KSCPF20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSCPF20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften