Pneumatikkupplungen/Leicht/Stecker/Schlauchverbindung

Pneumatikkupplungen/Leicht/Stecker/Schlauchverbindung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Leicht/Stecker/Schlauchverbindung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing (chemisch vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer
KSCPM10
Teilenummer(L)CAdMasse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~50
KSCPH20511530616

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
KSCPH20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)

2.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~80~1.0

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Dichtungswerkstoff
BetriebstemperaturbereichZulässige FlüssigkeitMax. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)
Nitrilkautschuk (NBR)-20°C~80°CLuft1.0(10)1.5(15)

Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Rohrmontage Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard ID d(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen/Leicht/Stecker/Schlauchverbindung, die Teilenummer ist KSCPH20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSCPH20.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support