Pneumatikkupplungen / Leicht / Stecker / Polyurethankautschuk-Schlauchbefestigung

Pneumatikkupplungen / Leicht / Stecker / Polyurethankautschuk-Schlauchbefestigung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Eine Luftkupplung, leichter Typ, Stecker für die Montage von Urethanschläuchen. [Verwendete Flüssigkeit]Luft
Pneumatikkupplungen/Leicht/Stecker/Polyurethankautschuk-Schlauchbefestigung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Messing (chemisch vernickelt)

Spezifikationen

Teilenummer
KSCPM10
Teilenummer(L)CAdSchlüsselflächen
H
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 19 Stk.20~50
KSCPN838.515173.81727.6
105.3

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KSCPN8
KSCPN10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)

3.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.8

3.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105.3

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Dichtungswerkstoff
BetriebstemperaturbereichZulässige FlüssigkeitMax. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Druckwiderstand MPa (kgf/cm2)
Nitrilkautschuk (NBR)-20°C~80°CLuft1.0(10)1.5(15)

Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Polyurethan-Schlauchanschluss Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support