Hersteller-Teilenummer: KSCSF20
Marke: MISUMI
Preis: 9.17 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KSCSF20
Teilenummer |
KSCPM10 |
Teilenummer | Gewinde-Ø T | (L) | D | Schlüsselflächen H | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 19 Stk. | 20~50 | |||||
KSCSF | 20 | Rc 1 / 4 | 47.5 | 19.5 | 17 | 26 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KSCSF20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
9.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Dichtungswerkstoff | Betriebstemperaturbereich | Zulässige Flüssigkeit | Max. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2) | Druckwiderstand MPa (kgf/cm2) |
Nitrilkautschuk (NBR) | -20°C~80°C | Luft | 1.0(10) | 1.5(15) |
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stutzen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | ::1.0 | Gewinde-Ø | Rc1/4 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / Leicht / Stutzen / Mit Bohrungsbearbeitung, die Teilenummer ist KSCSF20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSCSF20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften