• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsteckkupplungen / Stecknippel / Mit Gewinde / Hochdruckventil (Ausführung 350)

Schnellsteckkupplungen / Stecknippel / Mit Gewinde / Hochdruckventil (Ausführung 350)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Eine Flüssigkeitskupplung, Typ 350 Hochdruckventil, Stopfen. [Verwendete Flüssigkeit]Öl
Schnellsteckkupplungen/Stecknippel/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 350):Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Spezial-Kohlenstoffstahl Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
QBPFC3
TeilenummerRc
(PT)
LAEHStückpreis
AusführungNr.1~4 Stk.
QBPHTP21 / 472361327 
33 / 872361327 
41 / 282.540.51832 
63 / 49044.51841 
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
QBPHTP2
QBPHTP3
QBPHTP4
QBPHTP6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Ø

40.11 €

1 6 Arbeitstage 10Rc(PT)1/4

40.11 €

1 6 Arbeitstage 10Rc(PT)3/8

41.70 €

1 6 Arbeitstage 10Rc(PT)1/2

74.22 €

1 6 Arbeitstage 10Rc(PT)3/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellsteckkupplungen/Stecknippel/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 350):Verwandte bildanzeige
 
Schnellsteckkupplungen/Stecknippel/Mit Gewinde/Hochdruckventil (Ausführung 350):Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stopfen
Werkstoff Spezial-Kohlenstoffstahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Öl
Ventilstruktur Doppeldurchgang Öffnungs-/Schließsystem Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Max. Betriebsdruck(MPa) null::34.3 Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating

Ergänzungsartikel

Technischer Support