Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Schraubentyp (S-Form), Standardtyp/Tieftyp

Vakuumsaugnäpfe / Saughalter gefedert, Schraubentyp (S-Form), Standardtyp/Tieftyp
[Merkmale] Ein Absorptionshalter, direkte Montage mit federbelasteter Schraube (S-Form). Standard-Typ / tiefer Typ.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Vakuum-Fittings/Standard/tief/Feder-Ausführung für Direktmontage/S-förmig:Verwandte bildanzeige
AusführungZubehörTellerformTellerwerkstoff
MVPSNSaugnäpfeVPNTStandardNitrilkautschuk
MVPSEVPUELeitfähiges Silikon-Kautschuk
MVPSFVPUFFluorkautschuk
MVFSNVPFTTiefNitrilkautschuk
MVFSFVPFFFluorkautschuk
Fitting-Werkstoff: Messing
Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
MVPKN4
VPFF30
TeilenummerdL1Form SStückpreis
M(A)BL2Gewicht gFeder Max. Last (N)1 ~ 30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVPSNMVPSEMVPSF
MVPS
(Standard)
N
E
F
224M10x19.53222.514.52.3~3.9   
334M10x19.53222.514.5   
444M10x19.53222.514.5   
667M10x19.53222.514.5   
885.5M10x19.530.521.014.5   
10108M14x111.75139.355.57.9~15.0   
15159M14x111.75240.356   
202010M14x111.75442.358.5   

TeilenummerdL1Form SStückpreis
M(A)BL2Gewicht gFeder Max. Last (N)1 ~ 30 Stk.
AusführungWerkstoff TellerNr.MVFSNMVFSF
MVFS
(Tief)
N
F
202011M14x111.75543.358.57.9~15.0  
252512M14x111.75644.359  
303014M14x111.75846.361  
404017.5M14x111.761.549.869  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MVFSF20
MVFSF25
MVFSF30
MVFSF40
MVFSN20
MVFSN25
MVFSN30
MVFSN40
MVPSE2
MVPSE3
MVPSE4
MVPSE6
MVPSE8
MVPSE10
MVPSE15
MVPSE20
MVPSF2
MVPSF3
MVPSF4
MVPSF6
MVPSF8
MVPSF10
MVPSF15
MVPSF20
MVPSN2
MVPSN3
MVPSN4
MVPSN6
MVPSN8
MVPSN10
MVPSN15
MVPSN20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätefußform Befestigungsart Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Temperatur Hitzebeständigkeit, Max. Betriebstemperatur, Min. Betriebstemperatur
(°C)
Außen-Ø (d)
(Ø)

39.00 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23020

39.00 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23025

40.23 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23030

43.04 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23040

29.84 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11020

29.84 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11025

31.55 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11030

32.27 €

1 5 Arbeitstage 10Tief[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11040

27.76 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1802

27.76 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1803

27.76 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1804

23.61 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1806

23.61 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~1808

29.84 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18010

30.33 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18015

31.55 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Silikon-Kautschuk] Leitfähiger Silikon-KautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / WetterbeständigkeitSchwarz-40~18020

33.63 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2302

33.63 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2303

33.63 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbarFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2304

29.47 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit SchlitzFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2306

30.08 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit SchlitzFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~2308

36.31 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23010

38.15 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23015

39.00 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit BefestigungFluorkautschukStandard / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / WetterbeständigkeitGrau-10~23020

26.53 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1102

26.53 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1103

26.53 €

1 5 Arbeitstage 10StandardEinführbar[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1104

22.37 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1106

22.37 €

1 5 Arbeitstage 10StandardMit Schlitz[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~1108

28.61 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11010

28.97 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11015

29.84 €

1 5 Arbeitstage 10Standard[Mit Befestigung] Mit Befestigung[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandard / ÖlbeständigkeitSchwarz-30~11020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Installationshinweise der Saugnapf-Fittings
Für Federausführung, Fittings ohne Anziehen der Wellenteile mit Schraubenschlüssel usw. montieren.
Ansonsten kann die Wellenfedernut verformt werden und zu Fehlfunktionen führen.

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Haltersatz Werkstoff Kautschukgruppe Vakuumauslassanschluss Außengewinde

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support