Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Standardhub | - | Drehrichtung |
MKRCA25 | - | 31 | - | L |
Rohr-Ø innen (mm) | A | B | C | D | EE | F | G | H | K | KA | KK | L | M | MM | N | O | P | R | X | Y |
25 | 57 | 49 | 26 | 6 | M5x0.8 | 40 | - | - | 51 | M6 Tiefe 11 | M8 Tiefe 15 | - | 10 | 12 | 28 | - | 24 | 9 | 8 | 4.5 |
32 | 69 | 61 | 27 | 8 | Rc1/8 | 45 | 49.5 | 24 | 60 | M6 Tiefe 11 | M10 Tiefe 15 | 10 | 14 | 16 | 34 | 4.5 | 30 | 9 | 8 | 6 |
40 | 70 | 62 | 29 | 8.5 | Rc1/8 | 52 | 57 | 24 | 69 | M6 Tiefe 11 | M10 Tiefe 15 | 10 | 14 | 16 | 40 | 5 | 35 | 9 | 8 | 6 |
50 | 74 | 66 | 29 | 10.5 | Rc1/4 | 64 | 71 | 33 | 86 | M8 Tiefe 13 | M12 Tiefe 15 | 15 | 17 | 20 | 50 | 7 | 37 | 12 | 8 | 6 |
Rohr-Ø innen (mm) | MT12, 13/MTV12 | MT10/MTV10 | ||||
HD | RD | (TP) | HD | RD | (TP) | |
25 | 6 | 25 | 0 | 5 | 26 | 0 |
32 | 9 | 28 | 0 | 8 | 29 | 0 |
40 | 10 | 29 | 0 | 9 | 30 | 0 |
50 | 11 | 30 | 0 | 10 | 31 | 0 |
Teile-nummer | Standardhub | Drehrichtung | Hub in Drehrichtung (mm) | Hub in Klemmrichtung (mm) | Stückpreis | |
Ausführung | Rohr-Ø innen (mm) | 1~4 Stk. | ||||
MKRCA | 25 | 31 | L (Gegen den Uhrzeigersinn Drehung) R (Drehung im Uhrzeigersinn) | 11 | 20 | |
32 | 35 | 15 | 20 | |||
40 | 35 | 15 | 20 | |||
50 | 70 | 20 | 50 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MKRCA25-31-L |
MKRCA25-31-R |
MKRCA32-35-L |
MKRCA32-35-R |
MKRCA40-35-L |
MKRCA40-35-R |
MKRCA50-70-L |
MKRCA50-70-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohrinnen-Ø (Ø) | Nabe (mm) | Drehrichtung | Anschluss-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 31 | L (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) | M5 | ||
263.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 31 | R (Rechtsdrehung) | M5 | ||
282.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 35 | L (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) | [Rc] Rc1/8 | ||
282.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 32 | 35 | R (Rechtsdrehung) | [Rc] Rc1/8 | ||
315.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 35 | L (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) | [Rc] Rc1/8 | ||
315.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 35 | R (Rechtsdrehung) | [Rc] Rc1/8 | ||
351.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 70 | L (Drehung gegen den Uhrzeigersinn) | [Rc] Rc1/4 | ||
351.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 70 | R (Rechtsdrehung) | [Rc] Rc1/4 |
Loading...
Erste Schritte | Drehbewegung | Stangenspitze, Form | Innengewinde | Betriebsart | Doppeltwirkend |
---|---|---|---|---|---|
Drehwinkel | 90°±10° | Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohrinnen-Ø(Ø)
Nabe(mm)
Drehrichtung
Anschluss-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften