Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte (Spitze induktionsgehärtet) | Oberflächenbehandlung | |
L vorgefertigt | vorgefertigte Längen | |||
- | FJKBA | EN 1.1191 Äquiv. | 50~56HRC | Chromatiert (III-wertig) |
Teilenummer | - | L |
FJKMR20 FJKMB24 FJKBA12 | - - - | 100 103 80 |
Teilenummer | L | d | SR | B1 | B2 | E | F | T | Lastkapazität (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M (xP) | |||||||||||
FJKBA | 12 (x1.75) | 80 100 | 9 | 10 | 18 | 18.7 | 6 | 1 | 9.8 | 7.1 | 100 | |
16 (x2.0) | 100 120 | 13 | 12 | 21 | 23.7 | 2 | 12.5 | 9.8 | 200 | |||
20 (x2.5) | 16 | 17 | 24 | 29.4 | 15.6 | 21.0 | 300 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJKBA12-80 |
FJKBA12-100 |
FJKBA16-100 |
FJKBA16-120 |
FJKBA20-100 |
FJKBA20-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 80 | |
10.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 100 | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 100 | |
11.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 16 | 120 | |
13.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 100 | |
13.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 120 |
Loading...
Mit Schraube | Coarse Thread | Spezifikationen | Tip SR Head Cap | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate | Ausführung | Leveler Bolts |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften