Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikel-bez. | Werkstoff |
Buchse | Polyacetal |
Stecker | Polyamid |
Teilenummer |
JMCG1W |
Teilenummer | Rückhalte-kraft (kgf) | Haltekraft (kgf) | A | B | E | G | H | L | d1 | d2 | Gewicht (g) | Farbe | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | 1~50 Stk. | ||||||||||||
JMCG | 1W | 1.7 | 2.2 | 26 | 18 | 6 | 24.5 | 17 | 2.5 | 3.3x6 | 3.3 | 2 | Milchweiß | |
2B | 2.7 | 3.1 | 24 | 17 | 7 | 22 | 15.5 | 2 | 2.5x5.5 | 2.5 | 1.5 | Schwarz | ||
2W | 2.7 | 3.1 | 24 | 17 | 7 | 22 | 15.5 | 2 | 2.5x5.5 | 2.5 | 1.5 | Milchweiß |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JMCG1W |
JMCG2B |
JMCG2W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Sicherungskraft, Zugkraft (N) | Länge (mm) | Installationsbohrungs-Ø (d) (mm) | Gehäusefarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.75 | 26 | 3.3 | 1W (Milky White) | ||
0.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22.56 | 24 | 2.5 | 2B (Black) | ||
0.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 22.56 | 24 | 2.5 | 2W (Milky White) |
Loading...
Ausführung | Kunststoffverschlüsse | Magnetausführung, Kategorie | Sonstige | Breite(mm) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Beschichten | Betriebsumgebung | Standard | Grundwerkstoff | Polyacetal |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Nicht im Lieferumfang | Anziehungsplatte, Material | Polyamid | Oberflächenbehandlung der Anziehungsplatte | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Sicherungskraft, Zugkraft(N)
Länge(mm)
Installationsbohrungs-Ø (d)(mm)
Gehäusefarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften