Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HFCR5-404020
Teilenummer | ||
HFCR5-404020 |
Teilenummer | Passende Schraube | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Verfügbares Profil | |
Ausführung | 1 ~ 14 Stk. | 15~19 | 20~200 | ||
HFCR5-404020 | SHFBS5-6 | HFSR5-404020 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFCR5-404020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 |
Loading...
Capform | L Form mit Radius | Montageart | Ausführung mit Fixierschraube | Profilgröße | R5-404020 |
---|---|---|---|---|---|
Profilserie | 5 Series | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Ausführung | End Plates |
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Profilserie | HFS | Profilnr. | 5 |
Profilgröße | 404020 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie 5 / Endplatten aus Edelstahl / L-Form / 40x40x20 mm, die Teilenummer ist HFCR5-404020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HFCR5-404020.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften