Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
HBLTBA45 HBLTBBN45 HBLTBC45 HBLTBD45 | EN AC-51400-T5 Äquivalent | Eloxiert |
Mitgelieferte Schraube | EN 1.7220 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
Teile-nummer |
HBLTBA45 |
Teile-nummer | Verfügbares Profil | Gewicht (g) | Zubehör | Stückz. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 14 Stk. | 15~50 | ||||
HBLTBA | 45 | 45mm quadratisch (HFS8-45) | 113 | M10x16 | 1 | ||
HBLTBBN | 116 | ||||||
HBLTBC | 299 | CLDMC8-50-M | 1 | ||||
HBLTBD | 301 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBLTBA45 |
HBLTBA45-SET1 |
HBLTBA45-SET2 |
HBLTBBN45 |
HBLTBBN45-SET |
HBLTBC45 |
HBLTBC45-SET3 |
HBLTBC45-SET4 |
HBLTBD45 |
HBLTBD45-SET5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zubehör | Mit oder ohne Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
6.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | SET1 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage) | Nicht im Lieferumfang | |
6.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | SET2 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage) | Nicht im Lieferumfang | |
5.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | |
8.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | SET (Satz Schrauben und Muttern für Stirnflächenmontage) | Nicht im Lieferumfang | |
18.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | |
23.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | SET3 (Schrauben- und Mutternsatz für Seitenmontage) | Mitgeliefert | |
21.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | SET4 (Satz Schrauben und Muttern für seitliche Montage) | Mitgeliefert | |
18.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | |
21.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | SET5 (Satz Schrauben und Muttern für Stirnflächenmontage) | Mitgeliefert |
Loading...
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Klar eloxiert | Profilserie | Serie 8 |
---|---|---|---|---|---|
Profilgröße | Für 45 | Halterungstyp | Freiwinkelverbinder |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zubehör
Mit oder ohne Hebel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften