Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
AFLOCK65A |
Teile-nummer | Profil | Montagehöhe | Hub | Maße der Befestigungsplatte | Druck N | Masse (kg) | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | Nr. | Entriegelt | Arretiert (Einstellbereich) | A | C | F | G | ||||||||
min | max. | Y1(min.) | Y1(max.) | Y2(min.) | Y3(max.) | ||||||||||
AFLOCK | 65A | 25, 30 quadratisch (einreihige Nut) | 85 | 90 | 75 | 80 | 90 | 95 | 12.5 | 67 | 15 | 84 | 200 | 0.5 | |
65B | 40 quadratisch (einreihige Nut) | - | - | 20 | 80 | 0.5 | |||||||||
75A | 25, 30 quadratisch (einreihige Nut) | 90 | 101 | 80 | 91 | 95 | 106 | 12.5 | 67 | 15 | 84 | 0.5 | |||
75B | 40 quadratisch (einreihige Nut) | - | - | 20 | 80 | 0.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AFLOCK65A |
AFLOCK65B |
AFLOCK75A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Rahmengröße | Montagehöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25, 30 Square (Single-Row Slot) | 85 | |
47.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 Square (Single-row Slot) | 85 | |
58.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25, 30 Square (Single-Row Slot) | 90 |
Loading...
Spezifikationen | Floor Stoppers For Aluminum Extrusions | Werkstoff | EN 1.0320 Equiv. (hot coiled) | Oberflächenbehandlung | Trivalent Chromate |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Rahmengröße
Montagehöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften