Bodenanker für Aluminium-Strangpressprofile / Blechverbinder

Bodenanker für Aluminium-Strangpressprofile/Blechverbinder:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff  Oberflächenbehandlung
HFLANKEN 1.0038 Äquiv.Galvanisch verzinkt
HFLANBSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teile-nummer
HFLANK6-3060
Teile-nummerProfil (Serie)Gewicht (g)Schraube, MutterHFLANKHFLANB
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
schraubeStückz.MutterStückz.1 ~ 9 Stk.10~501 ~ 9 Stk.10~50
HFLANK6
HFLANB6
3030HFS6-3030380CBM6-142HNTP6-62
3060HFS6-3030*, HFS6-306075044
HFLANK8
HFLANB8
4040HFS8-4040500CBM8-182HNTP8-82
4080HFS8-4040*, HFS8-4080100044
* Bei der Errichtung von 2 Aluminiumprofilen müssen die Profile mit Blechen verstärkt werden. (Siehe Anwendungsbsp.)
Passende Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Optionen

Bodenanker für Aluminium-Strangpressprofile/Blechverbinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFLANB6-3030
HFLANB6-3030-SET
HFLANB6-3060
HFLANB6-3060-SET
HFLANB8-4040
HFLANB8-4040-SET
HFLANB8-4080
HFLANB8-4080-SET
HFLANK6-3030
HFLANK6-3030-SET
HFLANK6-3060
HFLANK6-3060-SET
HFLANK8-4040
HFLANK8-4040-SET
HFLANK8-4080
HFLANK8-4080-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Profilnr. Profilgröße Zubehör

10.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating63030Not Provided

11.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Black Oxide Coating63030SET (Screw, Nut Set)

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating63060Not Provided

15.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Black Oxide Coating63060SET (Screw, Nut Set)

11.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating84040Not Provided

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Black Oxide Coating84040SET (Screw, Nut Set)

14.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Black Oxide Coating84080Not Provided

17.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Black Oxide Coating84080SET (Screw, Nut Set)

8.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Trivalent Chromate63030Not Provided

9.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Trivalent Chromate63030SET (Screw, Nut Set)

11.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Trivalent Chromate63060Not Provided

13.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Trivalent Chromate63060SET (Screw, Nut Set)

9.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Trivalent Chromate84040Not Provided

11.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Trivalent Chromate84040SET (Screw, Nut Set)

14.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Trivalent Chromate84080Not Provided

14.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Trivalent Chromate84080SET (Screw, Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Bodenanker für Aluminium-Strangpressprofile/Blechverbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausgewählter Artikel Anker Ausführung Anchor Stands for Aluminum Extrusions Werkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Profilserie HFS

Ergänzungsartikel

Technischer Support