Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahldraht

Edelstahldraht
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Im Dezember 2017 wurden die folgenden vier Produkte eingestellt: WPST1.5-1, WPST1.5-10, WPSF und WPSTF.
    Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WPS1.5-10

Edelstahldraht:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: 1.4301/X5CrNi18-10  7x7 Einzeldrähte

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
WPS1.5-10
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

13.61 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Teilenummer - L(m)
WPS1.5 - 10
* 1 Die zulässige Last wurde als ein 1/3 der maximalen statischen Last ermittelt. Je nach Verwendung wird dennoch eine Sicherheitsrate von bis zu 1/5 empfohlen.* 2 Diese Testergebnisse wurden durch das Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute (Forschungsinstitut für industrielle Technologien in Tokio, Japan) ermittelt. Die Verschiebung ist der Wert, der mit einem Abstand von 110 m zwischen Metallen gemessen wird.
  Draht-Ø
Auswahlhilfe * 1
Zugkraft Test-
ergebnis * 2
Draht-Ø (mm) Zulässige Last (kg) Max. Last (kgf) Verschiebung (mm)
1.5Ø 30 84.8~95.7 10~11 (80kgf)
■Edelstahldraht, frei wählbare Länge
Teilenummer Länge
L (m)
Gewicht
(g)
Ausführung Nr.
WPS 1.5 1 10

Anwendungsbeispiel

Edelstahldraht:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Fixed Size Type Draht-Ø(φ) 1.5 Länge L(mm) 10(10000mm)

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahldraht, die Teilenummer ist WPS1.5-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WPS1.5-10.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support