• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rillenkugellager / einreihig / eine Deckscheibe / Z

Rillenkugellager / einreihig / eine Deckscheibe / Z
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 26 - 110 mm / [Breite] 8 - 27 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von MISUMI erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 26 bis 110 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 27 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: offen.


Herstellerdetails:
[Merkmale] Material und Form des Schildes: Einfacher Schildtyp, Innen- und Außenringmaterialien: JIS-SUJ (Wälzlagerstahl)2, Außenring-Typ: flach, Präzision (JIS): Klasse 0.
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Werkstoff: EN 1.3505 äquivalent

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Spezifikationen

Teilenummer
B6003Z

 

Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind die meistverwendeten rotativen Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Rillenkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und leichte Axialkraft vorgesehen. Rillenkugellager sind für hohe Drehzahlen geeignet und werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen und Halter integriert als Lagergehäuse im Sortiment an.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
B6000Z
B6001Z
B6002Z
B6003Z
B6004Z
B6005Z
B6006Z
B6007Z
B6008Z
B6009Z
B6010Z
B6200Z
B6201Z
B6202Z
B6203Z
B6204Z
B6205Z
B6206Z
B6207Z
B6208Z
B6209Z
B6210Z
B6300Z
B6301Z
B6302Z
B6303Z
B6304Z
B6305Z
B6306Z
B6307Z
B6308Z
B6309Z
B6310Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl
(N)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

2.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10102684550300001970

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122885100280002370

3.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153295600240002830

4.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101735106000220003250

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102042129400180005000

4.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025471210100150005850

4.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030551313200130008300

5.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10356214160001100010300

7.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10406815168001000011500

10.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045751620900900015200

11.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050801621800850016600

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10103095100240002390

2.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101232106800220003050

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101535117650200003750

3.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101740129550170004800

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020471412800150006600

4.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025521514000130007850

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10306216195001100011300

7.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035721725700950015300

9.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040801829100850017900

11.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045851931500750020400

13.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050902035000710023200

3.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101035118100220003450

3.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101237129700200004200

3.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015421311400170005450

4.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017471413600150006650

4.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020521515900140007900

6.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10256217206001100011200

8.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030721926700950015000

10.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035802133500850019200

16.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040902340500750024000

20.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10451002553000670032000

24.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501102762000600038500

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdDBr
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl
1/min (Referenz)
Relative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
Cr (Dynamisch) kNCo (statisch) kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6000Z102680.34.551.97300001213240.318 
B6200Z3090.65.12.39240001416260.632 
B6300Z35110.68.13.452200016.53152 
B6001Z122880.35.12.372800015.5260.322 
B6201Z32100.66.83.05220001617280.637 
B6301Z371219.74.220000171832160 
B6002Z153290.35.62.832400019300.331 
B6202Z35110.67.653.75200001920.5310.645 
B6302Z4213111.45.45170002022.537183 
B6003Z1735100.363.25220001921.5330.341 
B6203Z40120.69.554.8170002123.5360.667
B6303Z4714113.66.65150002225.5421113 
B6004Z2042120.69.451800024380.668 
B6204Z4714112.86.6150002526.5421107 
B6304Z52151.115.97.91400026.52845.5145 
B6005Z2547120.610.15.85150002930430.679 
B6205Z52151147.85130003032471129 
B6305Z62171.120.611.21100031.53655.5235 
B6006Z305513113.28.3130003536.550116 
B6206Z621619.511.3110003538.557199 
B6306Z72191.126.715950036.542.565.5345 
B6007Z35621411610.3110004041.557151 
B6207Z72171.125.715.3950041.544.565.5284 
B6307Z80211.533.519.285004347721.5464 
B6008Z406815116.811.5100004547.5631190 
B6208Z80181.129.117.9850046.550.573.5366 
B6308Z90231.540.52475004853821.5636 
B6009Z457516120.915.290005053.5701241 
B6209Z85191.131.520.4750051.555.578.5420 
B6309Z100251.5533267005361.5921.5829 
B6010Z508016121.816.685005558.5751261 
B6210Z90201.13523.2710056.56083.5459 
B6310Z1102726238.56000596810121060 
kgf=Nx0.101972

 

Grundlegende Informationen

Bauform Rillenkugellager Ausführung Eine Deckscheibe (Z) Werkstoff Ringe EN 1.3505 Equiv.
Werkstoff Kugeln EN 1.3505 Equiv. Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Dichtungsstruktur Eine Deckscheibe

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support