• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Lineareinheiten LX30/Motor, Faltausführung

Lineareinheiten LX30/Motor, Faltausführung:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
LX30
Standard/Geschlossen
Gewindewellen-Ø (mm) 10
Steigung (mm) 5, 10
Genauigkeit Hohe Güte
Zubehör
Motoradapterplatten
StahlLTBC-Beschichtung
Adapterplattenschraube, 4 Stk. EN 1.4567 Äquiv.
Riemenscheibe mit großer Kraftübertragung, Teilenummer: HTPA44S2M060
Synchronriemen für hohes Drehmoment, Teilenummer: HTBN230S2M-60

Bauteile Grundkörper (Führungsschiene) Führungswagen Motorhalterung Lagereinheit Loslagerseite Abdeckung Anschlag Kugelgewindetrieb geschliffen (Erdanschluss)
Werkstoff Unlegierter Stahl SCM-Werkstoff EN AW-5052 Äquiv. EN AW-5052 Äquiv. EN AW-6063 Äquiv. NBR EN 1.7242 Äquiv.
Oberflächenbehandlung LTBC-Beschichtung LTBC-Beschichtung Einbrennlackierung, schwarz schwarz eloxiert schwarz eloxiert - -
Härte Induktionsgehärtet HRC58~64 HRC58~62 - - - - HRC58~62

Spezifikationen

Teilenummer - Anz. Führungswagen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L)
LXR3010C
LXR3005-MX
-
-
B1
B1
-
-
RA3040
RA3040
-
-
600
600

Teilenummer - Anz. Führungswagen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L) - (NBP)
LXR3010C - B1 - RA3040 - 600 - NBP
Teilenummer Standardschmierstoff Mit Schmierstoffeinheit MX (Standardschmierstoff)
Standardausführung, hohe Güte Geschlossene Ausführung, hohe Güte Standardausführung, hohe Güte Geschlossene Ausführung, hohe Güte
Steigung 5 LXR3005 LXR3005C LXR3005-MX LXR3005C-MX
Steigung 10 LXR3010 LXR3010C LXR3010-MX LXR3010C-MX

Teilenummer Anz. Führungswagen Motor Grundplatte Einzelheiten zu MontagebohrmaßenS.425, 426
adapterplatte Gesamtlänge (L) A P1 P2 B Anzahl Steigungen Anz. Bohrungen (N)
(Standardausführung, hohe Güte)
LXR3005
LXR3010

(Schmierstoffeinheit MX Standard)
LXR3005-MX
LXR3010-MX
(Geschlossene Ausführung, hohe Güte)
LXR3005C
LXR3010C

(Schmierstoffeinheit MX mit Abdeckung)
LXR3005C-MX
LXR3010C-MX
Lange Führungswagen
(1 Stk.)B1
(2 Stk.)B2
Für B2,
L≥300

Kurze Führungswagen
(1 Stk.)S1
(2 Stk.)S2
*Schmierstoffeinheiten
Ausführungen mit MX sind nur in B1/S1 erhältlich.
(Servomotor)
RA3038
RA3040
(Schrittmotor)
RT3042
*(Ohne Adapterplatte)
N5 (Innen-Ø Riemenscheibe Ø5)
N6 (Innen-Ø Riemenscheibe Ø6)
N8 (Innen-Ø Riemenscheibe Ø8)
125 12.5 - 100 12.5 1 4
150 25 25
200 50 50
250 100 50 2 6
300 100
350 50 3 8
400 100
450 50 4 10
500 100
550 50 5 12
600 100
* Motoradapterplatte und Befestigungsschrauben sind bei der Ausführung ohne Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

■Effektivhub/Gewicht
Länge Grundplatte (L) * Effektivhub Gesamtgewicht (kg)
Ohne MX Mit MX LXR30□□ LXR30□□C
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
125 29 - 54.5 - - - 1.55 - 1.43 - 2.01 - 1.75 -
150 54 - 79.5 17 - 65.5 1.72 - 1.60 1.78 2.17 - 1.92 2.23
200 104 - 129.5 67 90 115.5 2.06 - 1.93 2.11 2.50 - 2.25 2.57
250 154 - 179.5 117 140 165.5 2.39 - 2.27 2.45 2.84 - 2.59 2.91
300 204 116 229.5 167 190 215.5 2.73 3.04 2.60 2.78 3.17 3.74 2.92 3.24
350 254 166 279.5 217 240 265.5 3.06 3.37 2.94 3.12 3.51 4.08 3.26 3.58
400 304 216 329.5 267 290 315.5 3.40 3.71 3.27 3.46 3.85 4.41 3.60 3.91
450 354 266 379.5 317 340 365.5 3.74 4.04 3.61 3.79 4.18 4.75 3.93 4.25
500 404 316 429.5 367 390 415.5 4.07 4.38 3.95 4.13 4.52 5.08 4.27 4.58
550 454 366 479.5 417 440 465.5 4.41 4.72 4.28 4.46 4.85 5.42 4.60 4.92
600 504 416 529.5 467 490 515.5 4.74 5.05 4.62 4.80 5.19 5.76 4.94 5.26
* Effektivhub wird in Werten mit einer Spanne von 2.5mm von jedem Ende angegeben.
0.011kg werden den Einheiten mit MX hinzugefügt.

■Präzisionsstandards
Präzisionsstandards L≤400 L≥450
Hohe Güte
genauigkeit (mm) 0.06 0.1
Spiel (mm) 0.02 0.02
Wiederholgenauigkeit (mm) ±0.005 ±0.005
Laufparallelität (mm) 0.025 0.035
Anlaufmoment (N · cm) 4

■Statische Traglast/Zulässiges Moment
Anz. Führungswagen Anz. Führungswagen Statische Traglast (N) Zulässiges statisches Moment (N • m)
Ma Mb Mc
Lang
Führungswagen
B1 17218 126 126 387
B2 34436 1515 1515 774
Kurz
Führungswagen
S1 9271 63 63 208
S2 18542 579 579 417
Die Referenzwerte gelten für einen statischen Zustand. Zur Lebensdauerberechnung verwenden Sie unsere technische Berechnungssoftware.
Zulässige statische Momentangaben, siehe S.411.

■Max. Geschwindigkeit
Max. Geschwindigkeit (mm/s) L125~L450 L500 L550 L600
LXR3005□□ 410 370 300 250
LXR3010□□ 830 740 600 500
Die Maximalgeschwindigkeiten wurden anhand der kritischen Geschwindigkeiten und der DN-Werte der Kugelgewindespindel ermittelt und stellen lediglich Referenzwerte und keine garantierten Daten in Bezug auf die Arbeitsbedingungen des Motors dar.

Optionen

Lineareinheiten LX30/Motor, Faltausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
LXR3005-B1-N5-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-B1-N6-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-B1-N8-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-B1-RA[3038,​3040]-125
LXR3005-B1-RA[3038,​3040]-[150-350/50]
LXR3005-B1-RT3042-125
LXR3005-B1-RT3042-[150-350/50]
LXR3005-B2-N5-[300,​350]
LXR3005-B2-N6-[300,​350]
LXR3005-B2-N8-[300,​350]
LXR3005-B2-RA[3038,​3040]-[300,​350]
LXR3005-B2-RT3042-[300,​350]
LXR3005-MX-B1-N5-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-B1-N6-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-B1-N8-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-B1-RA[3038,​3040]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-B1-RT3042-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-S1-N5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-S1-N6-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-S1-N8-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-S1-RA[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-MX-S1-RT3042-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005-S1-N5-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S1-N6-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S1-N8-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S1-RA[3038,​3040]-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S1-RT3042-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S2-N5-[150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S2-N6-[150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S2-N8-[150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S2-RA[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005-S2-RT3042-[150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-B1-N5-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-B1-N6-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-B1-N8-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-B1-RA[3038,​3040]-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-B1-RT3042-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-B2-N5-[300,​350]
LXR3005C-B2-N6-[300,​350]
LXR3005C-B2-N8-[300,​350]
LXR3005C-B2-RA[3038,​3040]-[300,​350]
LXR3005C-B2-RT3042-[300,​350]
LXR3005C-MX-B1-N5-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-B1-N6-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-B1-N8-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-B1-RA[3038,​3040]-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-B1-RT3042-[200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-S1-N5-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-S1-N6-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-S1-N8-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-S1-RA[3038,​3040]-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-MX-S1-RT3042-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]
LXR3005C-S1-N5-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-S1-N6-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-S1-N8-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-S1-RA[3038,​3040]-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-S1-RT3042-[125,​150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-S2-N5-[150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-S2-N6-[150,​200,​250,​300,​350]
LXR3005C-S2-N8-[150,​200,​250,​300,​350]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennwert (Höhe) Tisch Steigung
(mm)
Abdeckung Mit oder ohne Schmiermitteleinheit Länge Tisch
(mm)
Tischbreite
(mm)
Antriebsverfahren Werkstoff Schlitten Oberflächenbehandlung des Gleitkörpers Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zulässiges statisches Moment MP
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MY
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MR
(N•m)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Positioniergenauigkeit
(µm)
Laufparallelität
(µm)
Umgebungsbetriebstemperatur
(°C)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/s)
Motorbefestigung Gesamtlänge der Grundplatte [L]
(mm)
Motoradapterplatte (für Schrittmotor) [RT] Motoradapterplatte (für Servomotor) [RA]

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410-125-3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410---3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410-1253042-

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410--3042-

-

13 Arbeitstage 1030Lang 2 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)---

-

13 Arbeitstage 1030Lang 2 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)---

-

13 Arbeitstage 1030Lang 2 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)---

-

13 Arbeitstage 1030Lang 2 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410---3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1030Lang 2 Stk.5N/AN/A5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410--3042-

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AMitgeliefert5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)---

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AMitgeliefert5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)---

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AMitgeliefert5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)---

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AMitgeliefert5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410---3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1030Lang 1 Stk.5N/AMitgeliefert5444.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410--3042-

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AMitgeliefert28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)---

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AMitgeliefert28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)---

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AMitgeliefert28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)---

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AMitgeliefert28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410---3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AMitgeliefert28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410--3042-

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410-125 ~ 350-3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 1 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410-125 ~ 3503042-

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 2 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1261018542579579417±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)---

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 2 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1261018542579579417±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)---

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 2 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1261018542579579417±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)---

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 2 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1261018542579579417±5100350~50410---3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1030Kurz 2 Stk.5N/AN/A28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1261018542579579417±5100350~50410--3042-

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410-125 ~ 350-3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410-125 ~ 3503042-

-

13 Arbeitstage 1040Lang 2 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)---

-

13 Arbeitstage 1040Lang 2 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)---

-

13 Arbeitstage 1040Lang 2 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)---

-

13 Arbeitstage 1040Lang 2 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410---3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1040Lang 2 Stk.5MitgeliefertN/A5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung194643443615151515774±5100350~50410--3042-

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)---

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)---

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)---

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410---3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1040Lang 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert5480Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung973217218126126387±5100350~50410--3042-

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)---

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)---

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)---

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410---3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertMitgeliefert28.544.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410--3042-

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertN/A28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertN/A28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertN/A28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)125 ~ 350--

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertN/A28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410-125 ~ 350-3038 ~ 3040

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 1 Stk.5MitgeliefertN/A28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung630592716363208±5100350~50410-125 ~ 3503042-

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 2 Stk.5MitgeliefertN/A28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1261018542579579417±5100350~50410N5 (No Attachment, Pulley I.D. Ø5)---

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 2 Stk.5MitgeliefertN/A28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1261018542579579417±5100350~50410N6 (No Attachment, Pulley I. D. Ø6)---

-

13 Arbeitstage 1040Kurz 2 Stk.5MitgeliefertN/A28.580Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1261018542579579417±5100350~50410N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)---

Loading...

Weitere Informationen

Lineareinheiten LX30/Motor, Faltausführung:Verwandte bildanzeige



■Tabelle Servomotoranwendungen

TeilenummerFlansch
Größe
HerstellerArtikelnummerWattzahlVerfügbarer Motorwellen-Ø
RA3038□38PanasonicMSMD5A50WØ8
MSME5A
MSMD01*100W
MSME01*
RA3040□40Yasukawa Electric CorporationSGMJV-A550W
SGMAH-01100W
Mitsubishi Electric CorporationHG-MR05350W
HG-MR13100W
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA04005D50W
Q1AA04010D100W
Omron CorporationR88M-K10030
Keyence CorporationMV-M0550W
SV-M005
MV-M10100W
SV-M010



■Tabelle Schrittmotoranwendungen

TeilenummerFlansch
Größe
HerstellerArtikelnummerTypVerfügbarer Motorwellen-Ø
RT3042□42Oriental-Motor
Motor
PK24*2 PhasenØ6
RKS54*5-Phasig
AR46α-Schritt

* Wenn Sie die Antriebswelle mit Durchmesser Ø5 kaufen, wählen Sie bitte die Änderung NBP
(kein Riemen/kein Antriebsrad) und kaufen Sie den Riemen und das Antriebsrad separat.
LXR30□□-□□-RT3040-□□□-NBP
Synchronriemenscheibe für hohe Drehmomente: HTPA44S2M060-A-P5
Synchronriemen für hohe Drehmomente: HTBN230S2M-60
Nicht mit Getriebemotoren von Oriental Motor kompatibel.

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Genauigkeit Hohe Güte Motorlager-Ausrichtung Umkanten
Schmierstoff Standard Mit oder ohne Motor Nicht mitgeliefert (vom Kunden installiert) Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support