• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Lineareinheiten LX45/Motor, Faltausführung

Lineareinheiten LX45/Motor, Faltausführung

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass aufgrund der großen Nachfrage und aktueller Rohstoffknappheit längere Lieferzeiten zu erwarten sind. Bitte prüfen Sie Ihr Angebot.
Lineareinheiten LX45/Motor, Faltausführung:Verwandte bildanzeige
Spezifikationen
LX45
Standard/Geschlossen
Gewindewellen-Ø (mm) 15
Steigung (mm) 10, 20
Präzisionsgrad Hohe Güte
Zubehör
Motoradapterplatten
StahlLTBC-Beschichtung
Adapterplattenschraube, 4 Stk. EN 1.4567 Äquiv.
Synchronscheibe für hohe Drehmomente, Teilenummer: HTPA44S3M100
Synchronriemen für hohe Drehmomente, Teilenummer: HTBN339S3M-100

Bauteile Grundkörper (Führungsschiene) Block Motorhalterung Lagereinheit Loslagerseite Abdeckung Anschlag Kugelgewindetrieb geschliffen (Erdanschluss)
Werkstoff Unlegierter Stahl SCM-Werkstoff EN AW-5052 Äquiv. EN AW-5052 Äquiv. EN AW-6063 Äquiv. NBR EN 1.7242 Äquiv.
Oberflächenbehandlung LTBC-Beschichtung LTBC-Beschichtung Einbrennlackierung, schwarz schwarz eloxiert schwarz eloxiert - -
Härte Induktionsgehärtet HRC58~64 HRC58~62 - - - - HRC58~62

Spezifikationen

Teilenummer - Anz. Führungswagen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L)
LXR4510
LXR4510C-MX
-
-
B1
B1
-
-
RA4560
RA4560
-
-
540
540

Teilenummer - Anz. Führungswagen - Motoradapterplatten - Länge Grundplatte (L) - (NBP)
LXR4510 - B1 - RA4560 - 540 - NBP
Teilenummer Standardschmierstoff Mit Schmierstoffeinheit MX (Standardschmierstoff)
Standardausführung, hohe Güte Geschlossene Ausführung, hohe Güte Standardausführung, hohe Güte Geschlossene Ausführung, hohe Güte
Steigung 10 LXR4510 LXR4510C LXR4510-MX LXR4510C-MX
Steigung 20 LXR4520 LXR4520C LXR4520-MX LXR4520C-MX

Teilenummer Anz. Führungswagen Motoradapterplatten Länge Grundplatte (L) Einzelheiten zu MontagebohrmaßenS.429, 430
A P1 P2 B Anzahl Steigungen Anz. Bohrungen (N)
(Standardausführung, hohe Güte)
LXR4510
LXR4520

(Schmierstoffeinheit MX Standard)
LXR4510-MX
LXR4520-MX
(Geschlossene Ausführung, hohe Güte)
LXR4510C
LXR4520C

(Schmierstoffeinheit MX mit Abdeckung)
LXR4510C-MX
LXR4520C-MX
Lange Führungswagen
(1 Stk.)B1
(2 Stk.)B2

Kurze Führungswagen
(1 Stk.)S1
(2 Stk.)S2
*Schmierstoffeinheiten
Ausführungen mit MX sind nur in B1/S1 erhältlich.
(Servomotor)
RA4560

(Schrittmotor)
RT4560

* (Ohne Adapterplatte)
N8(Innen-Ø Antriebsrad Ø8)
N10(Innen-Ø Antriebsrad Ø10)
N14(Innen-Ø Antriebsrad Ø14)
340 70 100 100 70 2 6
390 50 3 8
440 100
490 50 4 10
540 100
590 50 5 12
* Motoradapterplatte und Befestigungsschrauben sind bei der Ausführung ohne Adapterplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

■Effektivhub/Gewicht
Länge Grundplatte (L) * Effektivhub Gesamtgewicht (kg)
Ohne MX Mit MX LXR45□□ LXR45□□C
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 6.42 7.34 6.02 6.56 7.24 8.74 6.59 7.43
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 7.02 7.94 6.63 7.16 7.88 9.38 7.22 8.06
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 7.62 8.55 7.23 7.76 8.51 10.01 7.85 8.69
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 8.22 9.15 7.83 8.36 9.14 10.64 8.49 9.33
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.83 9.75 8.43 8.96 9.78 11.28 9.12 9.96
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 9.43 10.35 9.04 9.57 10.41 11.91 9.75 10.59
* Effektivhub wird in Werten mit einer Spanne von 2.5mm von jedem Ende angegeben.
0.024kg werden den Einheiten mit MX hinzugefügt.

■Präzisionsstandards
Präzisionsstandards Hohe Güte
genauigkeit (mm) 0.1
Spiel (mm) 0.02
Wiederholgenauigkeit (mm) ±0.005
Laufparallelität (mm) 0.035
Anlaufdrehmoment (N • cm) 10

■Statische Traglast/Zulässiges Moment
Anz. Führungswagen Anz. Führungswagen Statische Traglast (N) Zulässiges statisches Moment (N • m)
Ma Mb Mc
Lang
Block
B1 32441 291 291 972
B2 64882 3945 3945 1944
Kurz
Block
S1 17175 145 145 515
S2 34350 1444 1444 1029
Die Referenzwerte gelten für einen statischen Zustand. Zur Lebensdauerberechnung verwenden Sie unsere technische Berechnungssoftware.
Zulässige statische Momentangaben, siehe S.411.

■Max. Geschwindigkeit
Max. lineare Geschwindigkeit (mm/s)
LXR4510 550
LXR4520 1110
Die Maximalgeschwindigkeiten wurden anhand der kritischen Geschwindigkeiten und der DN-Werte der Kugelgewindespindel ermittelt und stellen lediglich Referenzwerte und keine garantierten Daten in Bezug auf die Arbeitsbedingungen des Motors dar.

Optionen

Lineareinheiten LX45/Motor, Faltausführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
LXR4510-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-B2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-MX-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510-S2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-B2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-B1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-MX-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S1-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N8-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N10-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-N14-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-RA4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
LXR4510C-S2-RT4560-[340,​390,​440,​490,​540,​590]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennwert (Höhe) Tisch Steigung
(mm)
Abdeckung Mit oder ohne Schmiermitteleinheit Länge Tisch
(mm)
Tischbreite
(mm)
Antriebsverfahren Werkstoff Schlitten Oberflächenbehandlung des Gleitkörpers Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Zulässiges statisches Moment MP
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MY
(N•m)
Zulässiges statisches Moment MR
(N•m)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Positioniergenauigkeit
(µm)
Laufparallelität
(µm)
Umgebungsbetriebstemperatur
(°C)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/s)
Motorbefestigung Motoradapterplatte (für Schrittmotor) [RT] Motoradapterplatte (für Servomotor) [RA]

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1045Lang 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1045Lang 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1045Lang 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert8159.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangMitgeliefert43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 1 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1045Kurz 2 Stk.10Nicht im LieferumfangNicht im Lieferumfang43.559.5Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1057Lang 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1057Lang 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung369006482394539451944±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1057Lang 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert81104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1845032441291291972±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertMitgeliefert43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 1 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung1182617175145145515±5100350~50550-4560-

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550N8 (No Attachment, Pulley I. D. Ø8)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550N10 (No Attachment, Pulley I. D. Ø10)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550N14 (No Attachment, Pulley I. D. Ø14)--

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550--4560

-

13 Arbeitstage 1057Kurz 2 Stk.10MitgeliefertNicht im Lieferumfang43.5104Kugelgewindetrieb, geschliffenChrom-MolybdänstahlNiedrige Temperatur Schwarzverchromung2365234350144414441029±5100350~50550-4560-

Loading...

Weitere Informationen

Lineareinheiten LX45/Motor, Faltausführung:Verwandte bildanzeige



■Tabelle Servomotoranwendungen

TeilenummerFlanschgrößeHerstellerArtikelnummerWattzahlVerfügbarer Motorwellen-Ø
RA4560□60Yasukawa Electric CorporationSGMJV-02200WØ14
SGMJV-04400W
Mitsubishi Electric CorporationHG-MR23200W
HG-KR23
HG-MR43400W
HG-KR43
Sanyo Denki Co., Ltd.Q1AA06020D200W
Q1AA06040D400W
Omron CorporationR88M-K20030200W
R88M-K40030400W
Keyence CorporationMV-M20200W
SV-M020
MV-M40400W
SV-M040



■Tabelle Schrittmotoranwendungen

TeilenummerFlanschgrößeHerstellerArtikelnummerAusführungVerfügbarer Motorwellen-Ø
RT4560□60Oriental-Motor
Motor
RKS56*5-PhasigØ10
AR6α-Schritt

* Wenn Sie die Antriebswelle mit Durchmesser Ø8 kaufen, wählen Sie bitte die Änderung NBP
(kein Riemen/kein Antriebsrad) und kaufen Sie den Riemen und das Antriebsrad separat.
LXR45□□-□□-RT4560-□□□-NBP
Synchronriemenscheibe für hohe Drehmomente: HTPA44S3M100-A-P8
Synchronriemen für hohe Drehmomente: HTBN339S3M-100
Nicht mit Getriebemotoren von Oriental Motor kompatibel.

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Genauigkeit Hohe Güte Motorlager-Ausrichtung Umkanten
Schmierstoff Standard Mit oder ohne Motor Nicht mitgeliefert (vom Kunden installiert) Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) 15

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support