• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm:Verwandte bildanzeige
 RahmenMotor
Abdeckung
Antriebsrad
Halter
Kunststoffkette
WerkstoffAluminiumEN 1.0330 ÄquivalentEN AW-5052 ÄquivalentPolyacetal
OberflächenbehandlungKlar eloxiertLackiertGold-eloxiert-

Spezifikationen

Teilenummer-B-L-Motor-Riemen
Spezifikationen
-F-Auswahl Motorhersteller
 
Leistung-Spannung-Spezifikationen-Getriebekopf
Untersetzungsverhältnis
CVSPA-100-750-25-TA230-IM-90-H-F300-A

         
Bsp.) Für ohne Motor, No Motor, Getriebekopf  CVSPA-100-1000-25-NV-NM-NH-H-F300-R  Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm:Verwandte bildanzeige         
Grundpreis+Preis mit Motor+Riemenspezifikation, Preis=Stückpreis
Bsp.) Für ohne RiemenCVSPA-100-1000-25-T100-IM-5-J-B Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm:Verwandte bildanzeige  
       
TeilenummerB
10mm-Schritte
L
5mm-Schritte
MotorRiemenkennwerteF
(Zusätzliche Senkbohrungen)
5mm-Schritte
Auswahl Motorhersteller
Die Preise hängen vom Hersteller ab.
Leistung (W)Spannung (V)SpezifikationenGetriebekopf-Untersetzungsverhältnis
CVSPA80~300300~300025
40
TA230
(1-phasig)
IM
(Induktionsmotor)
SCM
(Regelmotor)
5
18
60
150
7.5
25
75
180
9
30
90
12.5
36
100
15
50
120
H (Mehrzweckfunktion
D (leitfähig, schwarz)
J (Ohne Riemen)
205<F
*Wenn nicht angegeben, gibt es keine zusätzlichen Schraubensenkungen.
A (Panasonic-Motor)
B (Oriental-Motor)
NV
(Ohne Motor)
NM (Ohne Motor)NH (Ohne Getriebekopf)R (Ohne Motor, Getriebekopf)
Den Motor anschließen, so dass die Kette sich in Förderrichtung dreht. Anschlussbelegung und Details zum Motor und Antrieb siehe >> S. 1267 und folgende.
Einzelheiten zu Riemen siehe >> S. 1279und folgende.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" hängt der Abstand der Motor-Montagebohrung von der Nennleistung des Motors ab. Details zu den Abmessungen siehe Technische Daten auf unserer Website zur Fördererauswahl.
Bei Auswahl von "Ohne Motor, Getriebekopf" wird die Einheit im zerlegten Zustand geliefert. Die Einheit zu vom Kunden gemäß der beiliegenden Montageanweisungen zu montieren. Montageverfahren und Verpackungsdetails siehe unsere Website zur Fördererauswahl.
Da es bei der Kunststoffkette während der Benutzung zu Abrieb und Staubbildung kommt, ist sie nicht für den Einsatz in einem Reinraum geeignet. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die Förderfunktionalität aus.

Optionen

Kunststoffkettenförderer/Endantrieb/Zwei Bahnen/Rahmen mit 3 Nuten/Kettenrad-Ø 57mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
CVSPA-[80-300/10]-[300-3000/5]-[25,​40]-NV-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]
CVSPA-[80-300/10]-[300-3000/5]-[25,​40]-TA230-[IM,​INV,​NM,​SCM]-[5,​7.5,​9,​12.5,​15,​18,​25,​30,​36,​50,​60,​75,​90,​100,​120,​150,​180,​NH]-[D,​H,​J]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSRiemensteigung B
(mm)
Förderbandlänge
(mm)
Getriebekopf-Untersetzungsverhältnis Motorausführung Motorleistung
(W)
Motorspannung (ohne Motor) Motorspannung TA (1-phasig) * International
(V)
Riemenspezifikationen

-

12 Arbeitstage 680 ~ 300300 ~ 30005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]25 ~ 40Ohne Motor [NV]-Leitfähig, schwarz [D] / Mehrzweckfunktion [H] / Ohne Riemen [J]

-

12 Arbeitstage 680 ~ 300300 ~ 30005 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / Ohne Getriebeköpfe [NH]Induktionsmotor [IM] / Induktionsmotoren + Wechselrichter [INV] / Ohne Motor [NM] / Regelmotor [SCM]25 ~ 40-230Leitfähig, schwarz [D] / Mehrzweckfunktion [H] / Ohne Riemen [J]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Position Antriebsmodul Mehrspuriger Kopfantrieb Max. Gewicht der geförderten Teile(kg) 15 Riemenausführung Kunststoffkette
Mit Führungskeil als Mäandrierschutz Ballige Antriebsräder als Mäandrierschutz Riemengeschwindigkeit(m/min) 64.4 Antriebsrollen-ø(mm) 57
Umkehrschalter, Option Nicht im Lieferumfang

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support